Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
GN 425-A4 - Bridge handles
Bill of material
Bridge handles GN 425-A4-10-120-GS
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
DIM01
d1
10 mm
DIM02
l±0.5
DIM03
d2
M5
DIM04
d3
15 mm
DIM05
h
43 mm
DIM06
r
12 mm
DIM07
t min
12 mm
WEIGHT
Weight
g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen