카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Inclined handles GN 565.2-26-128-A-EL
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles
Bridge handles
GN 565.2 - GN 565.7
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/04/1_bridge_handles/gn_565_2_combi/gn_565_2.prj},{NB=Inclined handles GN 565.2-26-128-A-EL},{CODE=GN.27307},{DESCRIPTION=GN 565.2-26-128-A-EL},{DIM01=26},{DIM02=128±0.25},{DIM02X=128},{DIM03=M8},{DIM04=32},{DIM05=17},{DIM06=34},{DIM07=54},{DIM08=57},{DIM09=18.0},{H4=18.000},{DIM10=-},{H5=0.000},{DIM11=17},{DIM12=12},{WEIGHT=190},{DIM010=34},{DIM011=145},{KUT=72.000},{R=17},{T=12},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{COLOR=0.75,0.75,0.75,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
GN 565.2 - Inclined handles
Bill of material
Inclined handles GN 565.2-26-128-A-EL
CODE
Code
GN.27307
GN.27307
DESCRIPTION
Description
GN 565.2-26-128-A-EL
GN 565.2-26-128-A-EL
DIM01
b1
26
26
mm
DIM02
l
128±0.25
128±0.25
mm
DIM03
d
M8
M8
DIM04
b2
32
32
mm
DIM05
a
17
17
mm
DIM06
h1
34
34
mm
DIM07
h2
54
54
mm
DIM08
h3
57
57
mm
DIM09
h4 +1
18.0
18.0
mm
DIM10
h5
-
-
mm
DIM11
r
17
17
mm
DIM12
t min
12
12
mm
WEIGHT
Weight
190
190
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청