카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
GN 730.5 - Guard safety handles
Bill of material
Guard safety handles GN 730.5-A4-120-GS120
CODE
Code
GN.27736
DESCRIPTION
Description
GN 730.5-A4-120-GS120
DIM01
l1
120 mm
DIM02
l2
100
DIM03
d
M6
DIM04
b1
12.5 mm
DIM05
b2
35 mm
DIM06
b3
6 mm
DIM07
a
10 mm
DIM08
h1
32
DIM09
h2
25 mm
DIM10
tmin
9 mm
WEIGHT
Weight
347 g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드