카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Bridge handle M.2000/180-B-M6
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles
Bridge handles
M.2000
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/04/1_bridge_handles/m_2000/m_2000_asmtab.prj},{NB=Bridge handle M.2000/180-B-M6},{CODE=260830-C1},{DESCRIPTION=M.2000/180-B-M6},{DIM01=212.5},{DIM02=180},{DIM03=M6},{DIM04=65},{DIM05=24},{DIM06=35},{DIM07=113},{DIM08=20},{DIM09=12},{DIM10=700},{DIM11=2000},{DIM12=7},{DIM13=6},{WEIGHT=210},{PPATH=m_2000_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
M.2000 - Bridge handle
Bill of material
Bridge handle M.2000/180-B-M6
CODE
Code
260830-C1
DESCRIPTION
Description
M.2000/180-B-M6
DIM01
L
212.5
mm
DIM02
f±1
180
mm
DIM03
d
M6
DIM04
h1
65
mm
DIM05
B
24
mm
DIM06
b1
35
mm
DIM07
l1
113
mm
DIM08
l2
20
mm
DIM09
p
12
mm
DIM10
F1
700
N
DIM11
F2
2000
N
DIM12
F1
7
J
DIM13
F2
6
J
WEIGHT
Weight
210
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청