카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
ELESA-Bridge handles M.343 FM/150 B-6-SOFT-C6
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles
Bridge handles
M.343-SOFT
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/04/1_bridge_handles/m_343_soft/m_343_fm_soft.prj},{NB=ELESA-Bridge handles M.343 FM/150 B-6-SOFT-C6},{CODE=138622},{DESCRIPTION=M.343 FM/150 B-6-SOFT-C6},{DIM01=148},{DIM02=132},{DIM03=6.4},{DIM04=10.5},{DIM05=53},{DIM06=8.5},{DIM07=23.5},{DIM08=16},{DIM09=26},{DIM10=x},{DIM11=x},{DIM12=x},{DIM13=x},{WEIGHT=70},{COLOR=0.66,0.12,0.12,0.00},{R=0.663},{G=0.118},{B=0.122}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
M.343-FM-SOFT - ELESA-Bridge handles
Bill of material
ELESA-Bridge handles M.343 FM/150 B-6-SOFT-C6
CODE
Code
138622
138622
DESCRIPTION
Description
M.343 FM/150 B-6-SOFT-C6
M.343 FM/150 B-6-SOFT-C6
DIM01
L
148
mm
DIM02
f±0.5
132
mm
DIM03
d
6.4
mm
DIM04
d1
10.5
mm
DIM05
h
53
mm
DIM06
h1
8.5
mm
DIM07
h2
23.5
mm
DIM08
B
16
mm
DIM09
l1
26
mm
DIM10
F1
x
N
DIM11
F2
x
N
DIM12
L1
x
J
DIM13
L2
x
J
WEIGHT
Weight
70
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청