Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
M.478 - ELESA-Poignée tiroir
Nomenclature
Poignée tiroir M.478/150-6
CODE
Rèfèrence
37451
DESCRIPTION
Description
M.478/150-6
DIM01
L
173 mm
DIM02
f
150±0.5 mm
DIM03
d
6 mm
DIM04
h
52.5 mm
DIM05
h1
9 mm
DIM06
B
8 mm
DIM07
l
23 mm
DIM08
l1
113 mm
DIM09
F1
1800 N
DIM10
F2
4500 N
DIM11
L1
18 J
DIM12
L2
8 J
WEIGHT
Poids
46 g