Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 14
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
M.479 - ELESA-Maniglia a ponte
Lista materiale
Maniglia a ponte M.479/150-8-C6
CODE
Codice
DESCRIPTION
Descrizione
DIM01
L
173 mm
DIM02
f
132±0.5
DIM03
d4
DIM04
d
mm
DIM05
d1
mm
DIM06
h
52.5 mm
DIM07
h1
mm
DIM08
h2
mm
DIM09
B
8 mm
DIM10
l
23 mm
DIM11
l1
113 mm
DIM12
p
mm
DIM13
F1
2100 N
DIM14
F2
2600 N
DIM15
L1
15 J
DIM16
L2
7 J
WEIGHT
Peso
g