Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
M.643R - ELESA-Maniglie a ponte
Lista materiale
Maniglie a ponte M.643R/200 B-M8
CODE
Codice
37353
DESCRIPTION
Descrizione
M.643R/200 B-M8
DIM01
L
196 mm
DIM02
f
179±1 mm
DIM03
d6H
M8
DIM04
h
45 mm
DIM05
B
15 mm
DIM06
l
27 mm
DIM07
p
13 mm
DIM08
F1
4000 N
DIM09
F2
3500 N
DIM10
L1
25 J
DIM11
L2
25 J
WEIGHT
Peso
118 g