카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Front handles MFT.110-B M5
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles
Bridge handles
MFT
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/04/1_bridge_handles/mft/mft.prj},{NB=Front handles MFT.110-B M5},{CODE=43941},{DESCRIPTION=MFT.110-B M5},{DIM01=108},{DIM02=71},{DIM03=M5},{DIM04=11},{DIM05=20.5},{DIM06=17.5},{DIM07=60},{DIM08=26.5},{DIM09=91},{DIM10=12.0},{DIM11=2400},{DIM12=1400},{DIM13=12.0},{WEIGHT=31},{NDM=5.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
MFT - Front handles
Bill of material
Front handles MFT.110-B M5
CODE
Code
43941
43941
DESCRIPTION
Description
MFT.110-B M5
MFT.110-B M5
DIM01
L
108
mm
DIM02
f
71
mm
DIM03
d
M5
M5
mm
DIM04
f1
11
mm
DIM05
H
20.5
mm
DIM06
h1
17.5
mm
DIM07
B
60
mm
DIM08
b1
26.5
mm
DIM09
l1
91
mm
DIM10
p
12.0
12.0
mm
DIM11
F1
2400
2400
N
DIM12
F2
1400
1400
N
DIM13
p
12.0
12.0
mm
WEIGHT
Weight
31
31
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청