Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
MMT. - ELESA-Poignées pour isolation thermique
Nomenclature
Poignées pour isolation thermique MMT.130 M5
CODE
Rèfèrence
DESCRIPTION
Description
DIM01
L
mm
DIM02
f
mm
DIM03
d
M5
DIM04
d1
18 mm
DIM05
h
mm
DIM06
h1
43 mm
DIM07
h2
8 mm
DIM08
h3
mm
DIM09
B
10 mm
DIM10
l
16 mm
DIM11
l1
mm
DIM12
p
13 mm
WEIGHT
Poids
g