카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Handles for heat insulation MMT.130 M5
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles
Bridge handles
MMT.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/04/1_bridge_handles/mmt/mmt.prj},{NB=Handles for heat insulation MMT.130 M5},{CODE=41051},{DESCRIPTION=MMT.130 M5},{DIM01=130},{DIM02=120±0.5},{DIM03=M5},{DIM04=18},{DIM05=53},{DIM06=43},{DIM07=8},{DIM08=28.0},{DIM09=10},{DIM10=16},{DIM11=94},{DIM12=13},{WEIGHT=132},{VER=1},{F=120}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
MMT. - Handles for heat insulation
Bill of material
Handles for heat insulation MMT.130 M5
CODE
Code
41051
41051
DESCRIPTION
Description
MMT.130 M5
MMT.130 M5
DIM01
L
130
130
mm
DIM02
f
120±0.5
120±0.5
mm
DIM03
d
M5
DIM04
d1
18
mm
DIM05
h
53
53
mm
DIM06
h1
43
mm
DIM07
h2
8
mm
DIM08
h3
28.0
28.0
mm
DIM09
B
10
mm
DIM10
l
16
mm
DIM11
l1
94
94
mm
DIM12
p
13
mm
WEIGHT
Weight
132
132
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청