카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
MSP. - Guard safety handles
Bill of material
Guard safety handles MSP.100-B M6
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
DIM01
L
100 mm
DIM02
f
80 mm
DIM03
d
mm
DIM04
f1
10 mm
DIM05
h
30 mm
DIM06
h1
8.7 mm
DIM07
B
13.0 mm
DIM08
R
38 mm
DIM09
p
mm
DIM10
F1
N
DIM11
F2
N
DIM12
L2
J
WEIGHT
Weight
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드