카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Edge handles GN 481-30-500-SW
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles
Tubolar handles
GN 481
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/04/3_tubolar_handles/gn_481/gn_481.prj},{NB=Edge handles GN 481-30-500-SW},{D1=30},{L1=500},{A1=18},{A2=9},{D2=32},{H1=34.5},{H2=14.5},{L2=506},{CODE=GN.22921},{DESCRIPTION=GN 481-30-500-SW},{DIM01=30},{DIM02=500},{DIM03=32},{DIM04=18},{DIM05=9},{DIM06=34.5},{DIM07=14.5},{DIM08=506},{WEIGHT=300},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
GN 481 - Edge handles
Bill of material
Edge handles GN 481-30-500-SW
CODE
GN.22921
GN.22921
DESCRIPTION
GN 481-30-500-SW
GN 481-30-500-SW
DIM01
d1 -0.5
30
mm
DIM02
l1 +2
500
500
mm
DIM03
d2
32
mm
DIM04
a1
18
mm
DIM05
a2
9
mm
DIM06
h1
34.5
mm
DIM07
h2 -0.1
14.5
mm
DIM08
l2
506
506
mm
WEIGHT
Weight
300
300
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청