카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Tubular handles M.1043 BM/20-700-EP
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles
Tubolar handles
M.1043
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/04/3_tubolar_handles/m_1043_combi/171_m1043_bm_ep.prj},{NB=Tubular handles M.1043 BM/20-700-EP},{CODE=37569-R},{DESCRIPTION=M.1043 BM/20-700-EP},{DIM01=20},{DIM02=700},{DIM03=720},{DIM04=M8},{DIM05=58},{DIM06=45},{DIM07=18},{DIM08=10.0},{DIM09=662},{DIM10=47},{DIM11=13},{DIM12=28},{DIM13=600},{DIM14=900},{WEIGHT=232},{L=720},{F=700.000},{H=58},{C=28},{L1=662},{L2=47},{L3=13.000},{H1=45},{H4=15.000},{D2=4.000},{D3=20},{D=8.000},{D1=13.5},{H2=18.000},{H3=10.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
M.1043-BM-EP - Tubular handles
Bill of material
Tubular handles M.1043 BM/20-700-EP
CODE
Code
37569-R
37569-R
DESCRIPTION
Description
M.1043 BM/20-700-EP
M.1043 BM/20-700-EP
DIM01
d3
20
20
mm
DIM02
f±1
700
700
mm
DIM03
L
720
720
mm
DIM04
d
M8
M8
DIM05
h
58
58
mm
DIM06
h1
45
45
mm
DIM07
h2
18
18
mm
DIM08
h3
10.0
10.0
mm
DIM09
l1
662
662
mm
DIM10
l2
47
47
mm
DIM11
l3
13
13
mm
DIM12
C
28
28
mm
DIM13
F2
600
600
N
DIM14
F2
900
900
N
WEIGHT
Weight
232
232
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청