Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
EGH.SOFT - ELESA-Maniglia a lobo cilindrica
Lista materiale
Maniglia a lobo cilindrica EGH.85 N-8-C1-SOFT
CODE
Codice
286151-C1
DESCRIPTION
Descrizione
EGH.85 N-8-C1-SOFT
DIM01
D
22 mm
DIM02
L
85 mm
DIM03
d
8 mm
DIM04
d1
18 mm
DIM05
h
60 mm
WEIGHT
Peso
21 g