Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
EGH.SOFT - Cylindrical lobe handle
Bill of material
Cylindrical lobe handle EGH.85 N-8-C1-SOFT
CODE
Code
286151-C1
DESCRIPTION
Description
EGH.85 N-8-C1-SOFT
DIM01
D
22 mm
DIM02
L
85 mm
DIM03
d
8 mm
DIM04
d1
18 mm
DIM05
h
60 mm
WEIGHT
Weight
21 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型