카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Knurled handles I.168/60 B-6-SOFT
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Fixed & revolving handles
Fixed handles
I.168-SOFT
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/05/1_fixed_handles/i_168_soft/i_168_soft_asmtab.prj},{NB=Knurled handles I.168/60 B-6-SOFT},{CODE=120402},{DESCRIPTION=I.168/60 B-6-SOFT},{DIM01=30},{DIM02=60},{DIM03=6},{DIM04=13},{DIM05=28},{DIM06=5},{DIM07=14},{DIM08=M4},{WEIGHT=59},{NDM=4.000},{KDM=3.242},{PPATH=i_168_soft_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
I.168 SOFT - Knurled handles
Bill of material
Knurled handles I.168/60 B-6-SOFT
CODE
Code
120402
DESCRIPTION
Description
I.168/60 B-6-SOFT
DIM01
D
30
mm
DIM02
L
60
mm
DIM03
dH7
6
mm
DIM04
d1
13
mm
DIM05
h
28
mm
DIM06
h1
5
mm
DIM07
l1
14
mm
DIM08
f
M4
WEIGHT
Weight
59
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청