Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
I.195 - Tapered handle
Bill of material
Tapered handle I.195/60-M8
CODE
Code
20401
DESCRIPTION
Description
I.195/60-M8
DIM01
D
20 mm
DIM02
L
60 mm
DIM03
d
M8
DIM04
d1
14 mm
DIM05
h
30 mm
DIM06
l1
4 mm
WEIGHT
Weight
18 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés