카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Shaped handle I.218/60-M10
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Fixed & revolving handles
Fixed handles
I.218
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/05/1_fixed_handles/i_218/188_i218.prj},{NB=Shaped handle I.218/60-M10},{CODE=20801},{DESCRIPTION=I.218/60-M10},{DIM01=62},{DIM02=M10},{DIM03=18},{DIM04=25},{DIM05=4},{WEIGHT=32},{NDM=10.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
I.218 - Shaped handle
Bill of material
Shaped handle I.218/60-M10
CODE
Code
20801
DESCRIPTION
Description
I.218/60-M10
DIM01
L
62
mm
DIM02
d
M10
DIM03
d1
18
mm
DIM04
h
25
mm
DIM05
l1
4
mm
WEIGHT
Weight
32
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청