카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Cylindrical handles I.680/80-M8 SOFT
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Fixed & revolving handles
Fixed handles
I.680-SOFT
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/05/1_fixed_handles/i_680_soft/i_680_soft.prj},{NB=Cylindrical handles I.680/80-M8 SOFT},{CODE=124864},{DESCRIPTION=I.680/80-M8 SOFT},{DIM01=26.5},{DIM02=80},{SIZE=80.000},{DIM03=M8},{DIM04=21.0},{DIM05=55},{DIM06=7},{WEIGHT=46},{NDM=8.000},{KDM=6.647}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
I.680 SOFT - Cylindrical handles
Bill of material
Cylindrical handles I.680/80-M8 SOFT
CODE
Code
124864
124864
DESCRIPTION
Description
I.680/80-M8 SOFT
I.680/80-M8 SOFT
DIM01
D
26.5
26.5
mm
DIM02
L
80
80
mm
DIM03
d
M8
M8
DIM04
d1
21.0
21.0
mm
DIM05
h
55
55
mm
DIM06
l1
7
mm
WEIGHT
Weight
46
46
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청