카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Cylindrical fixed handles I.780/65-N12-C9
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Fixed & revolving handles
Fixed handles
I.780-N
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/05/1_fixed_handles/i_780_n/i_780_n.prj},{NB=Cylindrical fixed handles I.780/65-N12-C9},{CODE=124636},{DESCRIPTION=I.780/65-N12-C9},{DIM01=24.5},{DIM02=65},{DIM03=12},{DIM04=20.5},{DIM05=45},{WEIGHT=16}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
I.780-N - Cylindrical fixed handles
Bill of material
Cylindrical fixed handles I.780/65-N12-C9
CODE
Code
124636
124636
DESCRIPTION
Description
I.780/65-N12-C9
I.780/65-N12-C9
DIM01
D
24.5
24.5
mm
DIM02
L
65
65
mm
DIM03
d
12
12
DIM04
d1
20.5
20.5
mm
DIM05
h
45
45
mm
WEIGHT
Weight
16
16
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청