Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
I.780-VD - Cylindrical handle
Bill of material
Cylindrical handle I.780/80-M10-VD
CODE
Code
194307
DESCRIPTION
Description
I.780/80-M10-VD
DIM01
D
26.5 mm
DIM02
L
80 mm
DIM03
d
M10
DIM04
d1
21 mm
DIM05
h
55 mm
DIM06
l1
7 mm
WEIGHT
Weight
45 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型