Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
IEL.N-H-SOFT - ELESA-Leviers de manoeuvre
Nomenclature
Leviers de manoeuvre IEL.65 N-10-H SOFT
CODE
Rèfèrence
DESCRIPTION
Description
DIM01
D
45 mm
DIM02
L
65 mm
DIM03
d
mm
DIM04
S
25 mm
DIM05
d1
23 mm
DIM06
h
50 mm
WEIGHT
Poids
g