Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
IEL.N-H-SOFT - Mushroom handles
Bill of material
Mushroom handles IEL.65 N-10-H SOFT
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
DIM01
D
45 mm
DIM02
L
65 mm
DIM03
d
mm
DIM04
S
25 mm
DIM05
d1
23 mm
DIM06
h
50 mm
WEIGHT
Weight
g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)