카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Diamond cut knurled control knobs MBR.30 B-6FGSP-C17
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Control elements
Control knobs
MBR
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/06/1_control_knobs/mbr/mbr_fgsp_asmtab.prj},{NB=Diamond cut knurled control knobs MBR.30 B-6FGSP-C17},{CODE=34827-C17},{DESCRIPTION=MBR.30 B-6FGSP-C17},{DIM01=30},{DIM02=6},{DIM03=29.0},{DIM04=12},{DIM05=26.0},{DIM06=42},{DIM07=22},{DIM08=14},{DIM09=16.0},{DIM10=11.5},{DIM11=7.0},{DIM12=5},{DIM13=M4},{WEIGHT=29},{M=4},{R1=228},{G1=164},{B1=0},{R2=35},{G2=35},{B2=35},{R3=215},{G3=214},{B3=202},{R4=64},{G4=64},{B4=64},{R5=0.306},{G5=0.522},{B5=0.255},{PPATH=mbr_fgsp_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
MBR-FGSP - Diamond cut knurled control knobs
Bill of material
Diamond cut knurled control knobs MBR.30 B-6FGSP-C17
CODE
Code
34827-C17
34827-C17
DESCRIPTION
Description
MBR.30 B-6FGSP-C17
MBR.30 B-6FGSP-C17
DIM01
D
30
30
mm
DIM02
d H9
6
6
mm
DIM03
L
29.0
29.0
mm
DIM04
d1
12
12
mm
DIM05
d2
26.0
26.0
mm
DIM06
d3
42
42
mm
DIM07
d4
22
22
mm
DIM08
h
14
14
mm
DIM09
h1
16.0
16.0
mm
DIM10
h2
11.5
11.5
mm
DIM11
h3
7.0
7.0
mm
DIM12
h4
5
5
mm
DIM13
f
M4
M4
WEIGHT
Weight
29
29
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청