Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
ELCR. - ELESA-Leviers de manauve
Nomenclature
Leviers de manauve ELCR.118 A-12-C2
CODE
Rèfèrence
DESCRIPTION
Description
DIM01
D
46 mm
DIM02
L
118 mm
DIM03
h1
44 mm
DIM04
h2
18.5 mm
DIM05
h3
19 mm
DIM06
h4
17 mm
DIM07
h5
10 mm
DIM08
d1
22 mm
DIM09
d2
31.5 mm
DIM10
d3
6 mm
DIM11
d4
17 mm
DIM12
d5
25.5 mm
DIM13
f
32 mm
DIM14
l
29 mm
DIM15
R
17.5 mm
DIM16
t
15.5 mm
DIM17
c
6.5 mm
DIM18
ß
125±1° °
DIM19
d H7
12 mm
DIM20
h
22 mm
WEIGHT
Poids
135 g