Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
ELCR. - Control levers
Bill of material
Control levers ELCR.118 A-12-C2
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
DIM01
D
46 mm
DIM02
L
118 mm
DIM03
h1
44 mm
DIM04
h2
18.5 mm
DIM05
h3
19 mm
DIM06
h4
17 mm
DIM07
h5
10 mm
DIM08
d1
22 mm
DIM09
d2
31.5 mm
DIM10
d3
6 mm
DIM11
d4
17 mm
DIM12
d5
25.5 mm
DIM13
f
32 mm
DIM14
l
29 mm
DIM15
R
17.5 mm
DIM16
t
15.5 mm
DIM17
c
6.5 mm
DIM18
ß
125±1° °
DIM19
d H7
12 mm
DIM20
h
22 mm
WEIGHT
Weight
135 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)