Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
ELCR. - Control levers
Bill of material
Control levers ELCR.118 A-12-C2
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
DIM01
D
46 mm
DIM02
L
118 mm
DIM03
h1
44 mm
DIM04
h2
18.5 mm
DIM05
h3
19 mm
DIM06
h4
17 mm
DIM07
h5
10 mm
DIM08
d1
22 mm
DIM09
d2
31.5 mm
DIM10
d3
6 mm
DIM11
d4
17 mm
DIM12
d5
25.5 mm
DIM13
f
32 mm
DIM14
l
29 mm
DIM15
R
17.5 mm
DIM16
t
15.5 mm
DIM17
c
6.5 mm
DIM18
ß
125±1° °
DIM19
d H7
12 mm
DIM20
h
22 mm
WEIGHT
Weight
135 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型