Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
BSA51 - ELESA-Basi di bloccaggio
Lista materiale
Basi di bloccaggio BSA51-10
CODE
Codice
DESCRIPTION
Descrizione
DIM01
B
33 mm
DIM02
L
47 mm
DIM03
f
21 mm
DIM04
f1
23.5 mm
DIM05
l1
30.5 mm
DIM06
l2
11 mm
DIM07
d
mm
DIM08
d1
4.5 mm
WEIGHT
Peso
g
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD