카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
BSA51 - Base for spindle locking
Bill of material
Base for spindle locking BSA51-10
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
DIM01
B
33 mm
DIM02
L
47 mm
DIM03
f
21 mm
DIM04
f1
23.5 mm
DIM05
l1
30.5 mm
DIM06
l2
11 mm
DIM07
d
mm
DIM08
d1
4.5 mm
WEIGHT
Weight
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드