카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Lock rings GN 705-20-E
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Grub-screws thrust pads ring washers
GN 705
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/1_grub_screws_thrust_pads_ring_and_washers/gn_705/gn_705_asmtab.prj},{NB=Lock rings GN 705-20-E},{CODE=GN.30666},{DESCRIPTION=GN 705-20-E},{DIM01=20},{DIM02=32},{DIM03=M5x8},{DIM04=14},{WEIGHT=53},{SIZE=1.000},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{L=8.000},{SIZE1=2.000},{PPATH=gn_705_asmtpl.prj},{X=2.5},{X2=6.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 112
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
GN 705 - Lock rings
Bill of material
Lock rings GN 705-20-E
CODE
Code
GN.30666
GN.30666
DESCRIPTION
Description
GN 705-20-E
GN 705-20-E
DIM01
d1 H8
20
20
mm
DIM02
d2
32
32
mm
DIM03
d3
M5x8
M5x8
DIM04
b
14
14
mm
WEIGHT
Weight
53
53
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청