카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Semi-split set collarsGN 7062.1-42-B20-NI-A
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Grub-screws thrust pads ring washers
GN 7062.1
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/1_grub_screws_thrust_pads_ring_and_washers/gn_7062_1/gn_7062_1_a.prj},{NB=Semi-split set collars GN 7062.1-42-B20-NI-A},{CODE=GN.73526},{DESCRIPTION=GN 7062.1-42-B20-NI-A},{DIM01=42},{DIM02=20},{DIM03=M5},{DIM04=M4},{DIM05=15},{DIM06=17.0},{DIM07=24.7},{DIM08=12},{DIM09=3.0},{DIM10=5.5},{DIM11=0.6},{DIM12=-},{DIM13=GN 311-30-M5-15-SW},{WEIGHT=91},{DIM03X=5},{DIM04X=4},{DIM11X=0.600},{DK=8.500},{K=5.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
GN 7062.1-A - Semi-split set collars
Bill of material
Semi-split set collarsGN 7062.1-42-B20-NI-A
CODE
Code
GN.73526
GN.73526
DESCRIPTION
Description
GN 7062.1-42-B20-NI-A
GN 7062.1-42-B20-NI-A
DIM01
d1
42
42
mm
DIM02
d2 H10
20
20
mm
DIM03
d3
M5
M5
DIM04
d4
M4
M4
mm
DIM05
b±0.2
15
15
mm
DIM06
l1
17.0
17.0
mm
DIM07
l2
24.7
24.7
mm
DIM08
m
12
12
mm
DIM09
s
3.0
3.0
mm
DIM10
t
5.5
5.5
mm
DIM11
x
0.6
0.6
mm
DIM12
k
-
mm
DIM13
d3 Clamping kit
GN 311-30-M5-15-SW
GN 311-30-M5-15-SW
mm
WEIGHT
Weight
91
91
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청