카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Locking elements with adjustable threaded pin GN 709.35-17-M12-BR(0)
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Grub-screws thrust pads ring washers
GN 709.35
gn_709_35_br
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/1_grub_screws_thrust_pads_ring_and_washers/gn_709_35/gn_709_35_br/gn_709_35_br_asmtab.prj},{NB=Locking elements with adjustable threaded pin GN 709.35-17-M12-BR(0)},{CODE=GN.76367},{DESCRIPTION=GN 709.35-17-M12-BR},{POS=0},{DIM01=M12},{DIM02=8.6},{DIM03=12.0},{DIM04=35},{DIM05=50.7},{DIM06=17},{DIM07=17},{DIM08=19.0},{DIM09=15},{WEIGHT=56},{DIM01X=12},{PITCH=1.750},{PPATH=gn_709_35_br_asmtpl.prj},{FS=2.000},{AS=3.000},{BBOX=7.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
GN 709.35-BR - Locking elements with adjustable threaded pin
Bill of material
Locking elements with adjustable threaded pin GN 709.35-17-M12-BR(0)
CODE
Code
GN.76367
GN.76367
DESCRIPTION
Description
GN 709.35-17-M12-BR
GN 709.35-17-M12-BR
POS
Position
DIM01
d1
M12
M12
DIM02
d2
8.6
8.6
mm
DIM03
d3
12.0
12.0
mm
DIM04
l1
35
35
mm
DIM05
l2
50.7
50.7
mm
DIM06
sw1
17
17
mm
DIM07
sw2
17
17
mm
DIM08
e
19.0
19.0
mm
DIM09
Max static load
15
15
N
WEIGHT
Weight
56
56
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청