카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Vibration damping elements DVA.5-60-50-M10-70
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Joints vibration-damping elements
DVA.4 - DVA.5
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/3_joints_vibration_damping_elements/dva_4_dva_5/dva_5.prj},{NB=Vibration damping elements DVA.5-60-50-M10-70},{CODE=418601},{DESCRIPTION=DVA.5-60-50-M10-70},{DIM01=60},{DIM02=50},{DIM03=M10},{DIM04=10},{DIM05=9500},{DIM06=13},{DIM07=760},{WEIGHT=205},{D=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 204
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
DVA 5 - Vibration damping elements
Bill of material
Vibration damping elements DVA.5-60-50-M10-70
CODE
Code
418601
418601
DESCRIPTION
Description
DVA.5-60-50-M10-70
DVA.5-60-50-M10-70
DIM01
D
60
60
mm
DIM02
L
50
50
mm
DIM03
Ø d G7
M10
M10
DIM04
h
10
10
mm
DIM05
Max load
9500
9500
N
DIM06
Max deflection
13
13
mm
DIM07
Stiffness
760
760
N/mm
WEIGHT
Weight
205
205
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청