Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
BEL-MB-AV - ELESA-Nivelles sphériques
Nomenclature
Nivelles sphériques BEL-MB-ANB-54-G-6-AV
CODE
Rèfèrence
DESCRIPTION
Description
DIM01
d1
3.4 mm
DIM02
d2
6.3 mm
DIM03
b
15.5 mm
DIM04
l
54 mm
DIM05
h1
14.5 mm
DIM06
h2
11.3 mm
DIM07
m
45 mm
WEIGHT
Poids
13 g