카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Level bubbles BEL-MB-ANB-54-G-6-AV
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Bull's eye levels
BEL-MB
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/6_bulls_eye_levels/bel_mb/bel_mb_av.prj},{NB=Level bubbles BEL-MB-ANB-54-G-6-AV},{CODE=156601},{DESCRIPTION=BEL-MB-ANB-54-G-6-AV},{DIM01=3.4},{DIM02=6.3},{DIM03=15.5},{DIM04=54},{DIM05=14.5},{DIM06=11.3},{DIM07=45},{WEIGHT=13},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
BEL-MB-AV - Level bubbles
Bill of material
Level bubbles BEL-MB-ANB-54-G-6-AV
CODE
Code
156601
156601
DESCRIPTION
Description
BEL-MB-ANB-54-G-6-AV
BEL-MB-ANB-54-G-6-AV
DIM01
d1
3.4
mm
DIM02
d2
6.3
mm
DIM03
b
15.5
mm
DIM04
l
54
mm
DIM05
h1
14.5
mm
DIM06
h2
11.3
mm
DIM07
m
45
mm
WEIGHT
Weight
13
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청