Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
BEL-RB-JV - Level bubbles
Bill of material
Level bubbles BEL-RB-ANB-62-G-6-JV
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
DIM01
d1
62 mm
DIM02
d2
3.4 mm
DIM03
d3
6.3 mm
DIM04
d4
52 mm
DIM05
h1
13 mm
DIM06
h2
9.8 mm
DIM07
h3
1 mm
DIM08
m1
18.4 mm
DIM09
m2
6.7 mm
DIM10
m3
25.1 mm
WEIGHT
Weight
95 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型