카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Levelling elements GN 37-100-M24x2-70-A
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Levelling Elements
GN 37
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/1_levelling_elements/gn37/gn37_a_asmtab.prj},{NB=Levelling elements GN 37-100-M24x2-70-A},{CODE=GN.33256},{DESCRIPTION=GN 37-100-M24x2-70-A},{DIM01=100},{DIM02=M24x2},{D2X=24.000},{P=2.000},{DIM03=11.0},{DIM04=70},{DIM05=30.0},{DIM06=17.5},{DIM07=19},{DIM08=19},{DIM09=50},{WEIGHT=664},{PPATH=gn37_a_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
GN 37-A - Levelling elements
Bill of material
Levelling elements GN 37-100-M24x2-70-A
CODE
Code
GN.33256
GN.33256
DESCRIPTION
Description
GN 37-100-M24x2-70-A
GN 37-100-M24x2-70-A
DIM01
d1
100
100
mm
DIM02
d2
M24x2
M24x2
mm
DIM03
d3 H13
11.0
11.0
mm
DIM04
l1
70
70
mm
DIM05
l2
30.0
30.0
mm
DIM06
l3
17.5
17.5
mm
DIM07
sw
19
19
mm
DIM08
sw1
19
19
mm
DIM09
Static load
50
50
kN
WEIGHT
Weight
664
664
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청