카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
ELESA-Levelling feet GN 17-80-M24-100-C3-VK (0)
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Levelling Elements
GN 17
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/1_levelling_elements/gn_17/gn17_vk_asmtab.prj},{NB=ELESA-Levelling feet GN 17-80-M24-100-C3-VK (0)},{CODE=GN.20433},{DESCRIPTION=GN 17-80-M24-100-C3-VK},{ROT=0},{DIM01=80},{DIM02=M24},{DIM03=38},{DIM04=100},{DIM05=2},{DIM06=17},{DIM07=20},{DIM08=26},{DIM09=36},{WEIGHT=591},{D1=80},{W=26},{D2=M24},{L1=-},{L1X=0},{L2=100},{L2X=100},{L3=-},{L3X=0},{D3=-},{D3X=0},{H1=-},{H1X=0},{H2=-},{H2X=0},{H3=38},{H3X=38},{L4=-},{L4X=0},{L5=-},{L5X=0},{L6X=0},{S=2},{SW1=-},{SW2=-},{SW4=17},{SW5=20},{SW6=-},{SW1X=0},{SW2X=0},{SW4X=17},{SW5X=20},{SW6X=0},{PPATH=gn17_vk_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
GN 17-VK - ELESA-Levelling feet
Bill of material
ELESA-Levelling feet GN 17-80-M24-100-C3-VK (0)
CODE
Code
GN.20433
GN.20433
DESCRIPTION
Description
GN 17-80-M24-100-C3-VK
GN 17-80-M24-100-C3-VK
ROT
Rotation
°
DIM01
d1
80
80
mm
DIM02
d2
M24
M24
mm
DIM03
h3
38
38
mm
DIM04
l2
100
100
mm
DIM05
s
2
mm
DIM06
sw4
17
17
mm
DIM07
sw4
20
20
mm
DIM08
w
26
26
°
DIM09
Static load
36
36
kN
WEIGHT
Weight
591
591
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청