카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Levelling feet GN 6311.6-50-M16-59-R(0)
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Levelling Elements
GN 6311.6
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/1_levelling_elements/gn_6311_6/gn_6311_6_r_asmtab.prj},{NB=Levelling feet GN 6311.6-50-M16-59-R(0)},{CODE=GN.16060},{DESCRIPTION=GN 6311.6-50-M16-59-R},{ROT=0},{DIM01=50},{DIM02=M16},{D2=16},{DIM03=12.0},{DIM04=59},{DIM05=16},{DIM06=15},{DIM07=8},{DIM08=33},{WEIGHT=207},{PPATH=gn_6311_6_r_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
GN 6311.6-R - Levelling feet
Bill of material
Levelling feet GN 6311.6-50-M16-59-R(0)
CODE
Code
GN.16060
GN.16060
DESCRIPTION
Description
GN 6311.6-50-M16-59-R
GN 6311.6-50-M16-59-R
ROT
deg
DIM01
d1
50
50
mm
DIM02
d2
M16
M16
mm
DIM03
d3
12.0
12.0
mm
DIM04
l1
59
59
mm
DIM05
l4
16
16
mm
DIM06
l5
15
15
mm
DIM07
sw
8
8
mm
DIM08
Static load
33
33
kN
WEIGHT
Weight
207
207
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청