카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Levelling elements LV.A-80-24-M20x158-ESD-C (0)
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Levelling Elements
LV.A-ESD-C
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/1_levelling_elements/lv_a_esd_c/lv_a_esd_c_asmtab.prj},{NB=Levelling elements LV.A-80-24-M20x158-ESD-C (0)},{CODE=304761-ESD},{DESCRIPTION=LV.A-80-24-M20x158-ESD-C},{ROT=0},{DIM01=80},{DIM02=M20},{DIM03=201},{DIM04=-},{DIM05=158},{DIM06=43},{DIM07=24},{DIM08=24},{DIM09=24},{DIM10=18000},{WEIGHT=464},{NDM=20.000},{KDM=16.933},{D2=24.000},{H=24.000},{L=158.000},{L2=37.000},{S=24.000},{L1=0.000},{VER=3},{PPATH=lv_a_esd_c_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 208
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
LV.A-ESD-C - Levelling elements
Bill of material
Levelling elements LV.A-80-24-M20x158-ESD-C (0)
CODE
Code
304761-ESD
304761-ESD
DESCRIPTION
Description
LV.A-80-24-M20x158-ESD-C
LV.A-80-24-M20x158-ESD-C
ROT
Rotation
°
DIM01
D
80
80
mm
DIM02
d
M20
M20
DIM03
L
201
201
mm
DIM04
L1
-
-
mm
DIM05
l
158
158
mm
DIM06
l1
43
43
mm
DIM07
s
24
24
mm
DIM08
h
24
24
mm
DIM09
Ø
24
24
mm
DIM10
Max limit static load
18000
18000
N
WEIGHT
Weight
464
464
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청