Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
GN 938.1 - ELESA-T-Nuts
Bill of material
ELESA-T-Nuts GN 938.1-ZD-8
CODE
Code
GN.68242
DESCRIPTION
Description
GN 938.1-ZD-8
DIM01
b1
8 mm
DIM02
b2
10 mm
DIM03
l
12 mm
DIM04
h1
4.4 mm
DIM05
h2
2.5 mm
DIM06
Suitable for
GN 939
WEIGHT
Weight
3 g
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели