Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
GN 938.1 - ELESA-Tasseaux pour rainures en T
Nomenclature
ELESA-Tasseaux pour rainures en T GN 938.1-ZD-8
CODE
Rèfèrence
GN.68242
DESCRIPTION
Description
GN 938.1-ZD-8
DIM01
b1
8 mm
DIM02
b2
10 mm
DIM03
l
12 mm
DIM04
h1
4.4 mm
DIM05
h2
2.5 mm
DIM06
Suitable for
GN 939
WEIGHT
Poids
3 g