Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 10
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
GN 939-E - ELESA-Pinze di serraggio per pannelli
Lista materiale
ELESA-Pinze di serraggio per pannelli GN 939-ZD-60-12-E-SW
CODE
Codice
DESCRIPTION
Descrizione
DIM01
d1 Vite di bloccaggio
M6
DIM02
b1
8.5 mm
DIM03
b2
11.4 mm
DIM04
l1
60 mm
DIM05
l3
8.3 mm
DIM06
h1
15.5 mm
DIM07
s
mm
DIM08
sw Torx
T30 mm
WEIGHT
Peso
g