카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
ELESA-Panel support clamps GN 939-ZD-60-12-E-SW
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Connecting clamps
GN 939
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/3_connecting_clamps/gn_939/gn939_e.prj},{NB=ELESA-Panel support clamps GN 939-ZD-60-12-E-SW},{CODE=GN.42488},{DESCRIPTION=GN 939-ZD-60-12-E-SW},{DIM01=M6},{DIM02=8.5},{DIM03=11.4},{DIM04=60},{DIM05=8.3},{DIM06=15.5},{DIM07=12},{DIM08=T30},{WEIGHT=297},{LX1=23.600},{SX1=14.000},{SX2=25.000},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
GN 939-E - ELESA-Panel support clamps
Bill of material
ELESA-Panel support clamps GN 939-ZD-60-12-E-SW
CODE
Code
GN.42488
GN.42488
DESCRIPTION
Description
GN 939-ZD-60-12-E-SW
GN 939-ZD-60-12-E-SW
DIM01
d1 Locking screw
M6
DIM02
b1
8.5
mm
DIM03
b2
11.4
mm
DIM04
l1
60
mm
DIM05
l3
8.3
mm
DIM06
h1
15.5
mm
DIM07
s
12
12
mm
DIM08
sw Torx
T30
mm
WEIGHT
Weight
297
297
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청