카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
ELESA-Panel support clamps GN 939-ZD-60-12-EB-SW
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Connecting clamps
GN 939
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/3_connecting_clamps/gn_939/gn939_eb.prj},{NB=ELESA-Panel support clamps GN 939-ZD-60-12-EB-SW},{CODE=GN.42486},{DESCRIPTION=GN 939-ZD-60-12-EB-SW},{DIM01=M6},{DIM02=8.4},{DIM03=8.5},{DIM04=11.4},{DIM05=60},{DIM06=8.3},{DIM07=15.5},{DIM08=34},{DIM09=12},{DIM10=T30},{WEIGHT=303},{LX1=23.600},{SX1=14.000},{SX2=25.000},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
GN 939-EB - ELESA-Panel support clamps
Bill of material
ELESA-Panel support clamps GN 939-ZD-60-12-EB-SW
CODE
Code
GN.42486
GN.42486
DESCRIPTION
Description
GN 939-ZD-60-12-EB-SW
GN 939-ZD-60-12-EB-SW
DIM01
d1 Locking screw
M6
DIM02
d2
8.4
mm
DIM03
b1
8.5
mm
DIM04
b2
11.4
mm
DIM05
l1
60
mm
DIM06
l3
8.3
mm
DIM07
h1
15.5
mm
DIM08
m1
34
mm
DIM09
s
12
12
mm
DIM10
sw Torx
T30
mm
WEIGHT
Weight
303
303
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청