Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
GN 939-FA - ELESA-Brides de fixation pour panneaux
Nomenclature
ELESA-Brides de fixation pour panneaux GN 939-ZD-60-12-FA-SW
CODE
Rèfèrence
DESCRIPTION
Description
DIM01
d1 Locking screw
M6
DIM02
b1
8.5 mm
DIM03
b2
11.4 mm
DIM04
l1
60 mm
DIM05
l2
60 mm
DIM06
l3
8.3 mm
DIM07
l4
8.2 mm
DIM08
h2
16.7 mm
DIM09
s
mm
DIM10
sw Torx
T30 mm
WEIGHT
Poids
g