카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Connecting clamps MSM-I-20-ANB
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Connecting clamps
MSM-I
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/3_connecting_clamps/msm_i/msm_i.prj},{NB=Connecting clamps MSM-I-20-ANB},{CODE=500321},{DESCRIPTION=MSM-I-20-ANB},{DIM01=20},{DIM02=M6},{DIM03=50.0},{DIM04=25},{DIM05=36},{DIM06=16},{DIM07=GN 511-M6-32},{WEIGHT=52},{DIM04X=6},{DIM04Y=6.6},{DK=10.000},{DIM06X=16},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
MSM-I - Connecting clamps
Bill of material
Connecting clamps MSM-I-20-ANB
CODE
Code
500321
500321
DESCRIPTION
Description
MSM-I-20-ANB
MSM-I-20-ANB
DIM01
d
20
20
mm
DIM02
d1
M6
M6
DIM03
L
50.0
50.0
mm
DIM04
B
25
25
mm
DIM05
f
36
36
mm
DIM06
s
16
16
mm
DIM07
d1 Clamping kit
GN 511-M6-32
GN 511-M6-32
WEIGHT
Weight
52
52
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청