카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Connecting tubes MSM-TL-D8-80-240-NI
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Connecting clamps
MSM -TL
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/3_connecting_clamps/msm_tl/msm_tl.prj},{NB=Connecting_tubes MSM-TL-D8-80-240-NI},{CODE=500787},{DESCRIPTION=MSM-TL-D8-80-240-NI},{DIM01=8},{DIM02=80},{DIM03=240},{WEIGHT=125},{COLOR=0.75,0.75,0.75,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
MSM TL - Connecting tubes
Bill of material
Connecting_tubes MSM-TL-D8-80-240-NI
CODE
Code
500787
500787
DESCRIPTION
Description
MSM-TL-D8-80-240-NI
MSM-TL-D8-80-240-NI
DIM01
d
8
8
mm
DIM02
l1
80
80
mm
DIM03
l2
240
240
mm
WEIGHT
Weight
125
125
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청