Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
CFAX-p-IP - ELESA-Charnières avec joint d'étanchéité
Nomenclature
Charnières avec joint d'étanchéité CFAX.49-p-M5x14-IP (0)
CODE
Rèfèrence
422458
DESCRIPTION
Description
CFAX.49-p-M5x14-IP
ROT
Rotation
°
DIM01
L
49.5 mm
DIM02
B
48 mm
DIM03
d2
M5
DIM04
l
14 mm
DIM05
f ±0.25
30 mm
DIM06
f1 ±0.25
31 mm
DIM07
H
19 mm
DIM08
h1
13 mm
DIM09
h2
11 mm
DIM10
b1
17 mm
DIM11
d
4 mm
DIM12
C
5 N
WEIGHT
Poids
45 g